Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1
Produit en fin de série
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Type de connecteur 1 | M40, connecteur femelle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Embout |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | TPE-E |
| Longueur du câble | 15 |
| Matériau surface blindage K1 | Cu étamé |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Section câble de données K1 | (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Homologations du câble K1 | UL/CSA |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | CEI 60332-1 : autoextinguible |
| Poids net | 6300 |
| Poids brut | 6300 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060390 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003248 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101812 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |