text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1

Artikelnummer: 8C000135
GTIN: 4046548101812
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no lo...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Kontakttyp 1 8-polig M40-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 Ändhylsa  
Kontaktytor material 1 Au  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 TPE-E  
Kabellängd 15  
Material skärmyta K1 Cu förtennat  
Färg på kabelns yttre mantel 1 orange  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Tvärsnitt dataledare K1 (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm²  
Avskärmning K1 ja  
Kabelgodkännande K1 UL/CSA  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd IEC 60332-1: självsläckande  
Nettovikt 6300  
Bruttovikt 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060390  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000001  
ETIM-referensfunktion EC003248  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548101812  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1