Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Similaire à l’illustration
IndustrialPI 4 4GB 32GB
Numéro de l'article: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur
le module Raspberry Pi Compute Module 4, Quad core Cortex-A72 avec 1,5
GHz, 4
Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB 3.2 Gen 1
de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connecteur femelleUSB,
1 x
micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, système d’exploitatio...
Pour plus d’informations
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur le module Raspberry Pi Compute Module 4, Quad core Cortex-A72 avec 1,5 GHz, 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB 3.2 Gen 1 de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connecteur femelleUSB, 1 x micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, système d’exploitation : versionadaptée de Raspberry Pi OS avec patch en temps réel avec logiciel open source Node-RED préinstallé.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PC |
| Dimensions hauteur | 96 mm |
| Dimension largeur | 45 mm |
| Dimension profondeur | 110.5 mm |
| Poids net | 270 g |
| Poids brut | 276 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 19200102 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Volume | 0.500 dm3 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |