Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"A1000002","name":"Industrial PI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Industrial PI 4 4GB 32GB
Ürün numarası: A1000002
GTIN: 4046548109405
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4,
Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, 1,5 GHz Quad core Cortex-A72,4
GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB 3.2 Gen 1
Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USB
soketi,1 adet
Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, işletim sistemi:
önceden yüklenmiş OpenSou...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, 1,5 GHz Quad core Cortex-A72,4 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USB soketi,1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 96 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 110.5 mm |
| Net agirlik | 270 g |
| Brüt ağırlık | 276 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 19200102 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Cilt | 0.500 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |