text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

IndustrialPI 4 4GB 32GB

Número do produto: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 4 GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operacional: versão adaptada do Raspbe...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 4 GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.

Homologação CE  
UKCA  
 
Quantidade de entradas digitai 1  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Tipo de proteção caixa IP20  
Material da caixa PC  
Dimensão altura 96  mm
Dimensão de profundidade 110.5  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 270  g
Peso bruto 276  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 19200102  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001413  
GTIN 4046548109405  
Volume 0.500  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1