Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"402.28","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml b 2.2 unit
Numéro de l'article: 570404
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé unique, avec capteur desécurité
et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de latension d’alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches,... Pour plus d’informations
Votre prix
€402.28
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé unique, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de latension d’alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches, câble de 0,23 m, montage individuel
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Codage du transpondeur | Codé unique |
Type de reset | Reset par l’alimentation |
Adapté au montage en série | Non |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 1 |
Sep.pot. sorties stat. | non |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Temps
Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Système débl. évac. disponible | Non |
Décalage en hauteur max. | +/-3,0 mm |
Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-7,5 deg |
Décalage max. sens de ferm. | +/-2 mm |
Actionneur de type 1 | PSEN ml 2.1 |
Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
Constitution du câble | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Matériau du produit |
Zn
Aluminium Acier galvanisé Plastique Acier inoxydable |
Dimensions hauteur | 217.2 |
Dimension largeur | 40 |
Dimension profondeur | 40 |
Poids net | 1100 |
Poids brut | 1450 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548081756 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1
vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
€1.90
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm
€87.49
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€119.39
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis
à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.18
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€113.41
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm
€86.40
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€116.99
€39.75
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.52
€39.75
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.95
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A sur2 x
connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A
€57.18
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,75 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm,
acier inoxydable
€8.25
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€23.78
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, design 1, contenu de la boîte = câble decommande avec gaine avec
élément d’activation et accessoires de montage
€183.89
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€25.85
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte
= tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ;
contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
€83.54
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Câble, adaptateur en Y, IP67, connecteur femelle M12 (X3, capteur),noir,
droit, à 8 broches, codé A sur connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², jaune etconnecteur mâle
M12 (X2, unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé
A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement pour
PSENmlock, uniquement adapté à la protection des process (pas deprotection des personnes !).
€60.93
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37