Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"57.18","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Numéro de l'article: C1000059
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A sur2 x
connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A
Votre prix
€57.18
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | |
Impédance du câble K1 |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Type de connecteur 3 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 3 | Droit |
Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 3 | GD-Zn, Ni |
Matériau du boîtier connect. 3 | TPU, UL 94 HB |
Surf. contact matériel 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Surf. contact matériel 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Surf. contact matériel 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du connecteur femelle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Matériau du câble K2 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Mat. isolation câble K2 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | 4Li9Y11Y |
Type de câble K2 | |
Longueur du câble | 0.2 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur gaine extérieure 2 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Matériau de la gaine câble 2 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Capacité de traction câble 2 | oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 7,5 x Ø |
Rayon de courbure (pose) K2 | |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 4.85 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Section du fil AWG K2 | 24 |
Câblage K1 | 5 fils |
Câblage K2 | 5 fils |
Blindage K1 | Non |
Blindage K2 | Non |
Nombre de fils | 5 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du câble K2 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
Homologations du connecteur 2 | UL 94 HB |
Homologations du connecteur 3 | UL 94 HB |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | UL FT2 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
Poids net | 45 g |
Poids brut | 49 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548105483 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002925 |
Volume | 0.189 |