Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"570469","name":"PSEN ml escape release cordset 1,25m","price":"105.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml escape release cordset 1,25m
Numéro de l'article: 570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
Unité
Sur demande
Votre prix
€105.03
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
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, type 3 | 6050 cycles |
Poids net | 395 g |
Poids brut | 585 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548094855 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |