Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570463","name":"PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1","price":"183.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
Numéro de l'article: 570463
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, design 1, contenu de la boîte = câble decommande avec gaine avec
élément d’ac... Pour plus d’informations
Votre prix
€183.89
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5 m, design 1, contenu de la boîte = câble decommande avec gaine avec élément d’activation et accessoires de montage
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, type 3 | 6050 cycles |
Poids net | 375 g |
Poids brut | 575 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548102239 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |