Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"60.93","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Numéro de l'article: 570491
Câble, adaptateur en Y, IP67, connecteur femelle M12 (X3, capteur),noir,
droit, à 8 broches, codé A sur connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,2 m, 4× 0,2... Pour plus d’informations
Votre prix
€60.93
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur en Y, IP67, connecteur femelle M12 (X3, capteur),noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², jaune etconnecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement pour PSENmlock, uniquement adapté à la protection des process (pas deprotection des personnes !).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | |
Impédance du câble K1 | 58 ohms/km |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Type de connecteur 3 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 3 | Droit |
Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
Matériau du connect. fileté 3 | GD-Zn, Ni |
Matériau du boîtier connect. 3 | TPU, UL 94 HB |
Surf. contact matériel 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Surf. contact matériel 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Surf. contact matériel 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du connecteur femelle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Matériau du câble K2 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Mat. isolation câble K2 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | 4Li9Y11Y |
Type de câble K2 | |
Longueur du câble | 0.2 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur gaine extérieure 2 | noir RAL 9005 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Matériau de la gaine câble 2 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Capacité de traction câble 2 | oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
Rayon de courbure (pose) K2 | 6 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 4.45 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Section du fil AWG K2 | 24 |
Câblage K1 | 4 fils |
Câblage K2 | 4 fils |
Blindage K1 | Non |
Blindage K2 | Non |
Nombre de fils | 4 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du câble K2 | UL AWM-Style 20549 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
Homologations du connecteur 2 | UL 94 HB |
Homologations du connecteur 3 | UL 94 HB |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | UL FT2 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
Poids net | 45 g |
Poids brut | 49 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548096705 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |