text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Numéro de l'article: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un ...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 16  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2
But de UINT1 Tension interne du système  
Type de UINT1 DC  
Tolérance de UINT1 -2 % / +3 %  
Courant max.fonct.perma. UINT1 2  
Pontage interr. U norme UINT1
UINT1 rés. aux courts-circuits oui  
Programmation CEI 61131 Oui  
Programmation Multi Oui  
Variables rémanentes Oui  
Mémoire utilisateur totale 4 Mo  
Écart de l’heure +/- 10 s/jour  
Mémoire vive 128 MB  
Partie failsafe mém. utili. NV 382 ko  
Module mémoire débrochable Carte SD  
Type connec. interf. SafetyNET RJ45  
Vit. de transmission SafetyNET 100 Mbit/s  
Régl. vit. trans. int. SafetyN Automatique  
Temps de cycle SafetyNET p 2 à 60 000 ms  
Vit. de transm. PROFINET régl. 100 Mbit/s  
Régl. vit. transm. PROFINET Automatique  
Certification PROFINET PNO  
Ident. fabricant PROFINET 092Fh  
Type connect. interf. PROFINET RJ45  
Type de PROFINET Esclave  
Temps cycle PROFINET IO DEVICE 4 à 512 ms  
Temps de cycle MODBUS 2 à 2 000 000 ms  
Temps de cycle EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Fichier EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Type d’appareil EtherNet/IP Adaptateur  
RPI EtherNet/IP pris en charge 4...655 000 ms  
Temps de cycle RAW UDP 2 à 2 000 000 ms  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Zone de voie (1m - 3m)  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Catégorie 1, classe A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norme température ambiante EN 50155  
Température d’utilisation -40  
70  
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 à +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Temp. ambiante selon la norme3 -40 à +70 °C  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité
Condensation autorisée ? temporaire  
EN 50155  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Bruit large bande selon EN 50125-3  
Norme1 bruit large bande ferr. EN 61373  
Fréq. bruit large bande ferr. 5 à 150 Hz  
Accél. bruit large bande ferr.
Accéléra° au bruit large bande
Lign fuites + dist isol selon EN 50124-1  
Catégorie de surtensions OV2  
Niv. encr. lign fuites isol PD2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Séparation potentiel 1 entre Périphérie et alim. modules  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 2 entre Alim. périph. et tension syst.  
Type séparation du potentiel 2 Isolement fonctionnel  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 125.6  
Dimension largeur 130  
Dimension profondeur 83.7  
Poids net 350  
Poids brut 415  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches, raccordement à vis, UE 2 connecteurs.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 2 rangées, à 8 broches, raccordement à ressorts, UE 2 connecteurs.
€8.07

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Carte mémoire SD, 512 Mo, pour têtes de station PSSu.
€37.97
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 0,5m
€42.22
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€52.34
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 2m
€56.61
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 5m
€57.44
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 10m
€74.04
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet SafetyNET p, UE 1 jeu.
€187.62
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Switch Ethernet industriel, non administrable, 5 x standard 10/100BASE TX, ports RJ45
€157.33
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
€1,045.70
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Switch Ethernet industriel, administrable, 6 x standard 10/100 BASE TX,ports RJ45, 2 x ports 100BASE-FX Multimode SC, redondance en anneau MRP
€2,032.21
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Switch Ethernet industriel, non administrable, 4 x standard 10/100BASE TX, ports RJ45, 1 x port 100BASE-FX Multimode SC
€307.46
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Switch Ethernet industriel, administrable, 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45, 2 x ports 100BASE-FX Singlemode SC, redondance en anneau MRP
€2,421.51