{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"2811.73","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Similaire à l’illustration
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Numéro de l'article: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Données techniques
Données électriques
| Tension d’alim. avec phases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
V |
| Type de tension d’alim. U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 4,5 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 4 A
|
Fonction de sécurité STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Section puissance
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| Extension PMC firmware |
EC = EtherCat
|
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
8
|
Environmental data
| Température d’utilisation |
0 - 45
°C |
| Type de refroidissement |
Ventilateur intégré
|
| Indice de protection de boîtie |
IP20
|
Données mécaniques
| Position de montage |
Vertical
|
| Dimensions hauteur |
343
mm |
| Dimension largeur |
45
mm |
| Dimension profondeur |
265
mm |
| Poids net |
3650
g |
| Poids brut |
5250
g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
| Caractéristique de réf. ECLASS |
27023201
|
| Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000017
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110715
|
| Volume |
0
dm3 |
| Type de numéro de tarif |
TARIC
|
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quantité par unité d'emballage |
1
|
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.