text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A

Ürün numarası: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item ...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Fazlarla besleme voltajı 3×400 VAC, %+32/−50, 50/60 Hz  
3×480 VAC, %+10/−58, 50/60 Hz  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4 A  
Safety function, technology X=SX6: Safe motion über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware EC = EtherCAT  
Sayısal girişlerin adedi 8  
Olarak çevre ısısı 0 - 45  °C
Soğutma tipi Dahili fan  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Montaj konumu yatay  
Yükseklik boyutu 343  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 265  mm
Net agirlik 3650  g
Brüt ağırlık 5250  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023201  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
GTIN 4046548110715  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y, SC6A062X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.