{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Номер артикула: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE
UKCA
|
технические данные
электрические данные
| Питающее напряжение с фазами |
3х400 В AC, +32/-50%, 50/60Гц
3х480 В AC, +10/-58%, 50/60Гц
|
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U2 |
Постоянный ток
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 4,5 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 4 A
|
Функция безопасности STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Секция питания
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC |
EC = EtherCAT
|
Входы
Экологические данные
| Окружающая температура |
0 - 45
°C |
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
механические данные
| Монтажное положение |
вертикальное
|
| Размер по высоте |
343
mm |
| Размер по ширине |
45
mm |
| Размер по глубине |
265
mm |
| Вес нетто |
3650
g |
| Вес брутто |
5250
g |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27023201
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000017
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110715
|
| Объем |
0
dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|
Необходимые принадлежности
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.