{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
La imagen real puede variar
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Número de producto: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alim. con fases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Peso bruto (V) |
24
V |
| Tipo tensión de aliment. U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 4,5 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 4 A
|
Función de seguridad STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Sección de potencia
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| Ampliación PMC firmware |
EC = EtherCat
|
Entradas
| Número de entradas digitales |
8
|
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0 - 45
°C |
| Tipo de refrigeración |
ventilador montado
|
| Carcasa de clase de protección |
IP20
|
Datos mecanicos
| Posición de montaje |
vertical
|
| Dimensión de altura |
343
mm |
| Dimensión Ancho |
45
mm |
| Dimensión Profundidad |
265
mm |
| Peso neto |
3650
g |
| Peso bruto |
5250
g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110715
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Tipo de número arancelario |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Canti. por unidad de embalaje |
1
|
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.