{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"21369.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Som på fig.
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Produktnummer: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Mere
Produkt under udfasning
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
V |
| Forsyningsspændingstype U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 4,5 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 4 A
|
Sikkerhedsfunktion STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Strømafdeling
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMCudvidelse firmware |
EC = EtherCat
|
Indgange
| Antal digitale indgange |
8
|
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0 - 45
°C |
| Køletype |
indbygget ventilator
|
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP20
|
Mekaniske data
| Monteringsposition |
vertikal
|
| Mål, højde |
343
mm |
| Mål, bredde |
45
mm |
| Mål, dybde |
265
mm |
| Nettovægt |
3650
g |
| Bruttovægt |
5250
g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommercielle data
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110715
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Type af toldtarifnummer |
TARIC
|
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Mængde pr. pakkeenhed |
1
|
Nødvendigt driftstilbehør
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.