Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
€13.54
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
ni ...
€13.54
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : CuZn nic ...
€13.54
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
€13.54
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG
22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€18.96
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
€18.72
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...
€30.28
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L
(alimentation), raccordement par sertissage, m ...
€53.53
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.17
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé B,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : CuZn nic ...
€18.72
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...
€30.28
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, c ...
€17.61
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
€18.72
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L
(alimentation), raccordement par sertissage, m ...
€53.53
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn ni ...
€18.72
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D,
raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la ba ...
€35.59
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : zinc mou ...
€26.23
Accessoires pour PDP67 F4 code, adaptateur pour câble de raccordement à
l’unité de contrôle
€25.85
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé ...
€24.49
Accessoires pour PDP67 F4 code VA, adaptateur pour câble de raccordementà
l’unité de contrôle, matériau de la bague file ...
€32.24
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.