Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773612","name":"PDP67 Connector cs VA","price":"32.24","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
PDP67 Connector cs VA
Numéro de l'article: 773612
Accessoires pour PDP67 F4 code VA, adaptateur pour câble de raccordementà
l’unité de contrôle, matériau de la bague filetée : acier inoxydable
Votre prix
€32.24
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 300 V |
Impédance du câble K1 | 58 ohms/km |
Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 °C |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 8 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | 1,4404 acier inoxydable |
Matériau du connect. fileté 2 | 1,4404 acier inoxydable |
Surf. contact matériel 1 | Ni, Au gal. |
Surf. contact matériel 2 | Ni, Au gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9Y11Y |
Longueur du câble | 0.1 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 4.55 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | 4 fils |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 4 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
Homologations du connecteur 2 | UL 94 |
Matériau du boîtier | TPU, UL94 |
Poids net | 25 g |
Poids brut | 30 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548070897 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |