Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540332","name":"PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals","price":"26.23","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
Numéro de l'article: 540332
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : zinc moulé sous pression, nickelé,diamètre extérieur du câble 6-
8mm
Votre prix
€26.23
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | UL Recognized Component |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 85 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Couleur du boîtier | Noir |
Section de câble max. K1 | 0,75 mm² |
Section max. de câble AWG K1 | 18 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
Poids net | 26 g |
Poids brut | 28 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548065404 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272492 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |