Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS u2 ES 16DI

328303
PSS u2 ES 16DI
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE
Domaine d'application: Standard
Dimension largeur: 12.5 mm
Dimensions hauteur: 110.8 mm
Dimension profondeur: 72.5 mm
Poids brut: 50 g
Poids net: 33 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données