Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSS u2 ES 4IOL
€228.24
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, standard, communication, 4 maîtres IO Link,3 modes, mode IO Link, révision v1.1, longueur du câble 20 m, alimentation des actionneurs / capteurs 1 A, résistant auxcourts-circuits, fonction port de classe A intégré, fonction port de classe B avec module de distribution de la tension supplémentaire, vitesses detransmission COM1/COM2/COM3, données d’entrées de process (par port / module) 32/128 octets, donnéesde sorties de process (par port / module) 32/128 octets, mode DI avec courant d’entrée 2,5/5,5 mA, mode DO avec courant de sortie 0,2 A, résistant aux courts-circuits,enregistrement de la configuration de l’appareil dans le maître, fonctions d’économie d’énergie, 1 rangée,bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).
Homologation |
CE
UKCA |
Domaine d’application | Standard |
Port IOL classe A présent ? | Oui |
Port IOL classe B possible ? | oui, via un module suppl. |
Sép. pot. alim. mod. et port | oui |
Sép. pot. entre port et port | non |
Révision IO Link | 1.1 |
Vitesse trans. port IOL | COM1/COM2/COM3 |
Courant d’entrée en mode DI | 2,5 mA/5,5mA (commutable) |
Sort.rés.cou.cir. en mode DO | Oui |
L+ résistant courts-circuits | Oui |
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie |
Matériau du boîtier | PC |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 110.8 mm |
Dimension largeur | 12.5 mm |
Dimension profondeur | 72.5 mm |
Poids net | 35 g |
Poids brut | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548083118 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.270 |