Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"70.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 ES 8DI NPN
Numéro de l'article: 328206
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, fonction NPN de type 3
selon la CEI 61131-2, prolongation del’impulsion, 0 V DC avec module de
distribution de la tension supplémentaire, 1 rangée,bor... Pour plus d’informations
Votre prix
€70.23
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, fonction NPN de type 3 selon la CEI 61131-2, prolongation del’impulsion, 0 V DC avec module de distribution de la tension supplémentaire, 1 rangée,bornier PSS u2 T 8 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Entrées
Nombre d’entrées | 8 |
Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Type d’entrée selon EN 61131-2 | 3 |
Temps de filtrage du logiciel | 0 ms ... 25,5 ms |
Séparation potentiel entrée | Oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Entrée et alimentation modules |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | PPE |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 110.8 mm |
Dimension largeur | 12.5 mm |
Dimension profondeur | 72.5 mm |
Poids net | 31 g |
Poids brut | 47 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548095753 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.216 |
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 1 pièce.
€5.85