text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ e5.11p C 24VDC 2so

Numer produktu: 784190
GTIN: 4046548008814
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +2 wyjścia pomocnicze typu SC, wewnętrzne złącze AND, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, podłączenie kilku urządzeń, monitorowanie wyłącznika bezpie...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€568.16

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +2 wyjścia pomocnicze typu SC, wewnętrzne złącze AND, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, podłączenie kilku urządzeń, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bramek bezpieczeństwa.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Wyłącznik aut.urządzenia maks. 6 A zwłoczny / 10 A szybki  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Wysokość 101  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 125  g
Ciężar brutto 145  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1 %  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008814  
Tom 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 1 szt. P1 i 1 szt. P2.
€10.73
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Akcesoria do PNOZelog, PNOZmulti i PSS, blok zacisków sygnałowych dlaobciążenia 3 - 10 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Zamiennik: 772290 blok zacisków 3-10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Akcesoria do PNOZ, PNOZmulti i PSS, blok zacisków dla zakresu 10- 30 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Nowy produkt: 772291 listwa zaciskowa z filtrem 10-30 kOhm.
€20.58