閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"774041","name":"PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
実際の製品は異なる場合があります
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
製品コード: 774041
GTIN: 4046548012439
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、
出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子
付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、
通電時間12レベル (0.3~3秒)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 3 W |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
リレー出力
| 遅延補助接点数 | 2 |
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 240 V |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 6 A |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 6 A |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 4 A |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
| 安全接点: ULのAC | 240 VAC G. P. |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
| リレー接点の材質 | AgSnO2 |
| リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III / II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
時代
| 設定可能な時間 |
0.7000000000000001
s 0.4 s 3 s 0.3 s 1.8 s 0.9 s 1.5 s 2.4 s 2.7 s 2.1 s 0.5 s 1.2 s |
| 遅延時間Tvの許容誤差 | -15% / +15% +50 ms |
| 繰返し精度 | 2% |
| 最小遅延時間の計算式 | tv - 15 % |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
| 高さ | 87 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 255 g |
| 総重量 | 265 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
34
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001439 |
| UNSPSC 25 | 39122329 |
| GTIN | 4046548012439 |
| ボリューム | 0.540 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |