text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m

Ürün numarası: 630296
GTIN: 4046548050516
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 4  
Tipik iletken direnci K1 57 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
İletken kapasitesi K1 65,6 pF/m  
Olarak çevre ısısı -25  
80  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP68  
Connector type 1 4-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 LiF9Y11Y  
Kablo uzunluğu 30  
Renkli kablo yalıtımı 1 Sarı, RAL 1003'e benzer  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  
5.1  
İletken kesiti 0.34  
0.34  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 4  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL VW1  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 1044  
Brüt ağırlık 1054  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050516  
Cilt 2.76  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1