Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630296","name":"PSEN op cable axial M12 4-pole 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
Numer produktu: 630296
GTIN: 4046548050516
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 4 |
| Typowa rezystancja żyły K1 | 57 Ohm/km |
| Specyficzny opór zestyku K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Pojemność żyły K1 | 65,6 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
80 |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP68 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze żeńskie M12 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał gniazd | CuSn |
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
| Kabel typu K1 | LiF9Y11Y |
| Długość przewodu | 30 |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty, podobny do RAL 1003 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał izolacji kabla 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
5.1
5.1 |
| Przekrój przewodu |
0.34
0.34 |
| Przekrój kabla średni K1 | 22 |
| Ekranowanie K1 | nie |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zatwierdzenia kabla K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Bezhalogenowe | tak |
| Odporność na olej | odporność |
| Odporność ogniowa | UL VW1 |
| Materiał obudowy | PUR |
| Ciężar netto | 1044 |
| Ciężar brutto | 1054 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050516 |
| Tom | 2.76 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |