Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630296","name":"PSEN op cable axial M12 4-pole 30m","price":"332.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
Produktnummer: 630296
GTIN: 4046548050516
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Styk
Din pris
Kr.332.00
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
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 4 |
| Typ. ledermodstand K1 | 57 ohm/km |
| Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
| Spec. ledningskapacitet K1 | 65,6 pF/m |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
80 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP68 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 4-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Hunstikkenes materiale | CuSn |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
| Kabellængde | 30 |
| Farve på kabelkappe 1 | gul, som RAL 1003 |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
5.1
5.1 |
| Ledernes tværsnit |
0.34
0.34 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
| Afskærmning K1 | nej |
| Antal ledere | 4 |
| Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed | UL VW1 |
| Husets materiale | PUR |
| Nettovægt | 1044 |
| Bruttovægt | 1054 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050516 |
| Volumen | 2.76 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |