text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o

Tuotenumero: 400521
GTIN: 4046548043716
PITestop, hätäpysäytys/kosketinlohko ja pinta-asennusrasia, sarjaankuuluu hätäpysäytyspainike sekä kosketinlohko, 2 n/c, 1n/o,ruuviliittimet.

Yksikkö

Hintasi

€50.60

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Itsevalvottu ei  
 
Pienin kosketusvirta 1  mA
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys AgNi  
Ympäristön lämpötila -30 - 70  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
Liitin Ruuviliitin  
Mitta korkeus 72  mm
Leveysmitta 72  mm
Syvyysmitta 103  mm
Läpimitta 55  mm
Nettopaino 172  g
Bruttopaino 191  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548043716  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1