text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Produktnummer: 506227
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o,. M8-hanstik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke= 1 stk. med M12-aktuator kodet.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  
Omgivelsestemperatur -25 - 70  °C
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Fugtbelastning iht. standard IEC 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Aktuator type 1 PSEN ma1.3-08  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype M8, 8pol. han  
Ledninger kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 11  mm
Mål, bredde 12  mm
Mål, dybde 59.1  mm
Nettovægt 30  g
Bruttovægt 48  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m

Ekstra tilbehør

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler, konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m