text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Ürün numarası: 506227
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, X pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M12 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuygulamalar için, PU = 1 parça M12 aktüatörlü kodlu.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ECOLAB  
Sensor principle magnetic  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Seri bağlantı için uygun evet  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Devre gerilimi 24  
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Hmax'da maks. ortam sıcakl.
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
İklim uygunluğu standardı IEC 60068-2-30  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tip 1 aktüatör PSEN ma1.3-08  
Sensör gömme monte edilebilir Evet, kurulum kılav. uygulayın  
Bağlantı tipi M8, 8-pin male  
Cable lines Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 11  mm
Genislik boyutu 12  mm
Derinlik boyutu 59.1  mm
Net agirlik 30  g
Brüt ağırlık 48  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274401  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G xD), bağlantı tipi yaylı terminaller.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G xD), bağlantı tipi yaylı terminaller.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m