Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PITreader base unit. RFID-Authentifizierungssystem. Inhalt:
Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITread ...
Auf Anfrage
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, ...
Auf Anfrage
1x PITreader Schlüsselaufnahme horizontal + 1x Mutter. Notwendiges
Zubehör für PITreader base unit [402255].
Auf Anfrage
PITmode fusion. Authentifizierungs- und funktional sichere
Betriebsartenwahlsystem im Paket. Inhalt: PITreader base unit ...
Auf Anfrage
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für
Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine
Sonder ...
Auf Anfrage
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU
[402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...
Auf Anfrage
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800
Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 ...
Auf Anfrage
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080
Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 3 ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: gelb
Material: K ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1
Farbe: gelb
Material: Kunst ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1 und 2
Farbe: gelb
Material: ...
Auf Anfrage
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3
Farbe: gelb
Materi ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4
Farbe: gelb
Mat ...
Auf Anfrage
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 ...
Auf Anfrage
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur
sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührun ...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5
Farbe: gelb
...
Auf Anfrage
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service)
Fa ...
Auf Anfrage
PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur
sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührun ...
Auf Anfrage
PITestop active, Set bestehend aus Not-Halt Taster
aktivierbar/deaktivierbar mit Blinkfunktion, ohne Logo und ohne
Notha ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen