text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu BP-C 1/12 C

Número de producto: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Material carcasa parte inf. PA  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de resorte  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 155  mm
Dimensión Ancho 12.6  mm
Peso neto 45  g
Peso bruto 58  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027174  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, marker for potentials in the basic module, blue, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, marker for potentials in the basic module, red, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, marker for potentials in the basic module, green, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, marker for potentials in the basic module, black, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, marker for potentials in the basic module, brown, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, marker for potentials in the basic module, red/blue, PU 10x 6pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, marker for potentials in the basic module, green/yellow, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, marker for potentials in the basic module, white, PU 10x 6 pieces, packed in resealable polybag with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled with numbers 1..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled with numbers 51..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled with numbers 101..150, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled with numbers 151..200, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.