Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312621","name":"PSSu BP-C 1/12 C","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu BP-C 1/12 C
Numero dell'articolo: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,6 livelli di collegamento, 12 morsetti, collegamento a molla.
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
UKCA UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PA |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Altezza | 155 mm |
| Larghezza | 12.6 mm |
| Peso netto | 45 g |
| Peso lordo | 58 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027174 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con
numeri da 1 a 50, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti,
imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con
numeri da 51 a 100, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile conetichetta identificativa.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con
numeri da 101 a 150, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile
con etichetta identificativa.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con
numeri da 151 a 200, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile
con etichetta identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.