text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu BP-C 1/12 C

Product ID: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
外殼材質下部區段 PA  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧夾端子  
端子樣式 固定式  
高度尺寸 155  mm
寬度尺寸 12.6  mm
淨重 45  g
毛重 58  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027174  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 1..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 51..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 101..150,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 151..200,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。