text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII mirror column-195 Set

Produktnummer: 632011
GTIN: 4046548076127
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.

Styk

Din pris

Kr.4,282.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.

Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -10  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Husets materiale Aluminium  
Materiale nivelleringsfod Aluminium  
Materiale spejl Glas  
Mål, højde 1950  
Mål, bredde 96  
Mål, dybde 49  
Nettovægt 7140  
Bruttovægt 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.
Kr.1,450.00