Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Kód materiálu: 632011
GTIN: 4046548076127
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s
délkou zrcadla 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s délkou zrcadla 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Materiál nivel.základny | Hliník |
| Materiál zrcadla | Sklo |
| Rozměr výška | 1950 |
| Rozměr šířka | 96 |
| Rozměr hloubka | 49 |
| Čistá váha | 7140 |
| Celková hmotnost | 11390 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548076127 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |