Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Número do produto: 632011
GTIN: 4046548076127
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com
um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Base de nivelamento | Alumínio |
| Espelho do material | Vidro |
| Dimensão altura | 1950 |
| Dimensão de profundidade | 96 |
| Dimensão de profundidade | 49 |
| Peso líquido | 7140 |
| Peso bruto | 11390 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548076127 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.