text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII mirror column-195 Set

Ürün numarası: 632011
GTIN: 4046548076127
Sette 1950 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-195" ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur. 1800 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Sette 1950 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-195" ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur. 1800 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı -10  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Gövde malzemesi Alüminyum  
Dengeleme ayağı malzemesi Alüminyum  
Ayna malzemesi Cam  
Yükseklik boyutu 1950  
Genislik boyutu 96  
Derinlik boyutu 49  
Net agirlik 7140  
Brüt ağırlık 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Işık koruması serisi PSEN opt II için lazer hizalama yardımı.