Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
La imagen real puede variar
PRMS set
Número de producto: 9A000012
Complete collision measurement set in a suitcase for measuring force and
pressure to assess HRC applications in accordance with method 4 toISO/TS
15066.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 680 mm |
Dimensión Ancho | 500 mm |
Dimensión Profundidad | 325 mm |
Peso neto | 7480 g |
Peso bruto | 11600 g |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90318080 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Código EAN | 4046548087741 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 69.828 |