text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRMS set

Numer produktu: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Kompletny zestaw do pomiaru siły i nacisku w celu oceny aplikacji HRC zgodnie z metodą 4 wg ISO/TS 15066.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Wysokość 680  
Szerokość 500  
Głębokość 325  
Ciężar netto 7480  
Ciężar brutto 11600  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27380291  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087741  
Tom 69.828  dm3
Harmonized System Code 90318080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1