Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Vastaava kuva
PRMS set
Tuotenumero: 9A000012
Täydellinen törmäysmittaussarja voiman ja paineen mittaukseenMRK-sovellusten arvioimiseksi menetelmän 4 mukaan ISO/TS 15066 mukaan.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 680 mm |
Leveysmitta | 500 mm |
Syvyysmitta | 325 mm |
Nettopaino | 7480 g |
Bruttopaino | 11600 g |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90318080 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-koodi | 4046548087741 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27389102 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 69.828 |