Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRMS set
Numero dell'articolo: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Set completo per la misurazione della collisione in una valigia per lamisurazione della pressione e della forza
, per la valutazione delle applicazioni HRC metodo 4 secondo ISO/TS
15066.
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
| Altezza | 680 |
| Larghezza | 500 |
| Profondità | 325 |
| Peso netto | 7480 |
| Peso lordo | 11600 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| Volume | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |