text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Número de producto: 774192
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safetyoutputs + 1 auxiliary output of SC type, 4 N/O, automatic/monitored start, UB =...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safetyoutputs + 1 auxiliary output of SC type, 4 N/O, automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type, connection between several devices, monitoring of E-STOP, safety gates.

Homologación CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Prot. dispositivo máxima 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  A
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Contactos seguridad: AC con UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contactos seguridad:Pilot Duty R300  
B300  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 280  g
Peso bruto 300  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548011784  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.570  
 

Accesorios Opcionales

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessories for PNOZelog, PNOZmulti and PSS, terminal block with filterfor 3 - 10 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct: 772290 terminal block filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessories for PNOZ, PNOZmulti and PSS, terminal block with filter for10 - 30 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct: 772291 terminal block filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Set of spare plug-in terminals of screw type, PU = 1 piece P1 and 1 piece P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Set of spare plug-in terminals of screw type, PU = 1 piece P3 and 1 piece P4.