text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Artikelnummer: 774192
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, 4 S, automatisk/övervakad start, UB = 24 V D...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, 4 S, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Apparatsäkring max. 6 A trög/10 A snabb  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 250 VAC G.U. (samma polaritet)  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty R300  
B300  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 280  g
Bruttovikt 300  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548011784  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.570  
 

Tillbehör – tillval

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tillbehör för PNOZelog, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för3– 10 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772290 Terminalblockfilter 3–10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P1 och 1 st. P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.