text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Ürün numarası: 774192
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, 4 N/O, otomatik/izlenen çalıştırm...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, 4 N/O, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Maks. cihaz devre kesicisi 6 A yavaş/10 A hızlı  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 250 VAC G.U. (aynı polarite)  
Emn. kontakları: pilot görevi R300  
B300  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 280  g
Brüt ağırlık 300  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548011784  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
Cilt 0.570  
 

Opsiyonel aksesuarlar

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 3 - 10 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772290 terminal bloğu filtresi 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 - 30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1 parça P4.