text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es3s-c

Número de producto: 400143
PITestop, E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with E-STOP symbol andwith logo and spring-loaded terminals, installation diameter: 22.3 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
EAC  
Elemento luminoso LED  
 
Tensión alimentación (V) 12  
30  
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Temperatura ambiente -25  
55  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 92  
Dimensión Ancho 68  
Peso neto 51  
Peso bruto 64  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548072723  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0