Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400143","name":"PIT es3s-c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es3s-c
Número do produto: 400143
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência e logotipo e terminais com força de mola,
diâmetro de montagem 22,3 mm.
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
EAC |
Iluminação | LED |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
12
30 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 92 |
Dimensão de profundidade | 68 |
Peso líquido | 51 |
Peso bruto | 64 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548072723 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |