text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es3s-c

製品コード: 400143
GTIN: 4046548072723
PITestop、非常停止ボタンIP65、照光式、非常停止シンボル、 ロゴおよびケージ式端子付き、取り付け直径: 22.3 mm。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
ランプ LED  
ランプの色 黄  
 
供給電圧 (V) 12 - 30  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
使用周囲温度 -25 - 55  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
取り付け位置 任意  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 41.5  mm
68  mm
直径 55  mm
実量 51  g
総重量 64  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548072723  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1