Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"4105687","name":"PMCtendo DD4.14/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
La imagen real puede variar
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
Número de producto: 4105687
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Mains Supply |
Tensión alimentación (V) | 230 - 480 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Finalidad de U2 | Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Sección de potencia
Corriente de pico durante 5 s | 28 A |
Аналоговые входы
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de entradas analógicas | Tensión |
Resolución Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas analógicas
Número de salidas analógicas | 2 |
Tipo de salidas analógicas | Tensión |
Resolución, salidas analógicas | 10 Bit |
Interfaz CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 325 mm |
Dimensión Ancho | 100 mm |
Dimensión Profundidad | 265 mm |
Peso neto | 5200 g |
Peso bruto | 6700 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548032727 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |