닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"4105687","name":"PMCtendo DD4.14/162/230-480V","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
제품 번호: 4105687
GTIN: 4046548032727
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 메인 전원 |
| 공급 전압 (V) | 230 - 480 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| U2의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
리퉁슈틸
| 피크 전류 5초 | 28 A |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력의 해상도 |
14
Bit 12 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
아날로그 출력
| 아날로그 출력의 개수 | 2 |
| 아날로그 출력 단자 타입 | 전압 |
| 해상도, 아날로그 출력 | 10 Bit |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 325 mm |
| 폭 치수 | 100 mm |
| 깊이 치수 | 265 mm |
| 순중량 | 5200 g |
| 총중량 | 6700 g |
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023101 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032727 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |